Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Waveguides

Waveguide ürünleri

 

Pasternack waveguide ürünleri elektromanyetik dalgaları yönlendirmek için

kullanılan yapılardır. Ürünlerimiz, yüksek güç, yüksek izolasyona dayanan düşük

kayıp transmisyon hatlarıdır. Genelde sadece koaksiyel kablo ile sağlanamayan

düşük kayıp gerektiren milimetredalga haberleşme uygulamalarında kullanılır,

bunlar da radar sistemleri (yüksek güç kapasitesinden dolayı), anten besleme networkleri

(düşük kayıp ve faz doğruluğu için) ve test laboatuvarlarıdır.

 

Ürünler, WR430 - WR28`e değişen standart boylardadır ve 1.7 GHz -40 GHz arasını kapsar. Waveguide boyutu olarak “WRXX” açılımı “Waveguide Rectangular” anlamındadır.”XX” ise iç derinliğin ölçüsünü anlatır. Tüm ürün ailesi hafif yapısından dolayı alüminyum gövdelidir. Ürünlerin içinde kare veya dikdörtgen yapıda waveguide adaptör, anten, sonlandırıcı bulunmaktadır.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden waveguide ürünleri aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.