Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Phase Trimmers

Faz Düzenleyiciler

 

Pasternack RF faz düzenleyiciler düzgün sistem performansı için iki kablo

arasında faz uyumluluğu gerektiren uygulamalar için tasarlanmış pasif mikrodalga

cihazlardır.

 

50 Ohm ürünler SMA konetörlerle tasarlanmış olup aynı zamanda SMA- RG405 koax.

(.085" semi-rigid, lehim ) opsiyonuyla da sipariş verilebilinir. Analog faz düzenleyiciler

DC-18 GHz arası çalışmaktadırlar. Genişbant RF faz düzenleyiciler 0° - 360° fazda ve ürün tipine göre GHz başına 10° ayarlamayla çalışmaktadırlar. Maksimum araya giriş kaybı 0.5 dB dir. Çoğu ürün REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden faz düzenleyiciler aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.