Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Pasternack DC Blocks

DC Bloklar

 

Pasternack DC bloklar DC frekansların RF sinyallere akışını engelleyen pasif

koaksiyel komponentlerdir. 50-75Ohm tipleri mevcut olup değişik frekanslarda

inner-only, outer-only ve inner/outer şeklinde sağlanabilmektedir.

 

Pasternack 50 Ohm DC bloklar, 2.4mm, 2.92mm, BNC, N ve SMA tiplerde, 10 MHz - 50 GHz

bantta çalışmaktadırlar. 75 Ohm DC bloklar, N, F ve BNC tiplerde, 10 MHz - 4 GHz bantta

çalışmaktadırlar. 50 Ohm ürünlerde ürün tipine göre voltaj 75 Volt- 950 Volt arası değişmektedir, bu 75 Ohm ürünlerde ise 200 Volt`dur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden DC bloklar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.