Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Limiters

RF Sınırlayıcılar

 

RF sınırlayıcılar alıcı, RF komponentleri koruma ve güç seviyeleme uygulamalrında

kullanılan pasif cihazlardır. Mikrodalga ve RF sınırlayıcılar +9 dBm güç

seviyeleme eşiğine ve max. 1W CW giriş güce sahiptir. İki ana tipte, PIN-PIN diode

ve PIN-Schottky diode sınırlayıcılar olarak bulunmaktadırlar.

 

SMA konektörlü olarak bulunmaktadırlar. Geniş RF sınırlayıcılarımız 500 MHz-18 GHz arası çalışmakta ve max. 2.5 dB araya girme kaybına sahiptirler. Çoğunluğu RoHS ve REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF sınırlayıcılar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.