Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Amplifiers

RF Güçlendiriciler

 

 

Pasternack RF güçlendiriciler düşük güç ve frekans ürünleri daha yüksek güç ve

frekans seviyesine taşımak için kullanılırlar. Genelde anteninin transmisyon gücünü

sürmek için kullanılır ve çok geniş bir uygulama alanı vardır. In-line tipleri 18 dB kazançlı

olup 500 MHz-2 GHz de çalışmaktadır. Genel amaçlı olanlar 18 dB kazançla

10 MHz- 3 GHz arasındadır. LNA ailesi ise 21dB kazançlı ve 500 MHz- 18 Ghz arası

çalışmaktadırlar.

 

50 Ohm güçlendiriciler SMA konektörlerle sağlanmaktadır. Genişbant RF güçlendiricilerimiz tipine 20 MHz- 18 GHz arası çalışmaktadır. RF güçlendiriciler 9-15V arası çalışmakta ve maksimum gürültü seviyesi 2.5 dB-7 dB olmaktadır. Ürünlerin çoğu RoHS ve REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF güçlendiriciler aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.