Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Mixers

RF Karıştırıcılar

 

RF karıştırıcılar, iki farklı sinyal uygulandığında yeni frekanslar oluşturabilen

pasif mikrodalga devrelerdir. Çıkış frekansı herzaman iki giriş frekansının

toplamından düşüktür. İki giriş frekansı, RF ve LO, radyo frekansı

karıştırıcısında modüle olup çıkışta IF frekans oluşturur.

 

50 Ohm karıştırıcılar sadece SMA konektörlüdür. Giriş sinyalleri, RF ve LO,

2 GHz - 18 GHz, çıkış sinyali, IF, ise DC - 8 GHz arasındadır. Maksimum LO gücü 10 dB ve LO çevirme kaybı 7.3 dB olup çoğunluğu RoHS ve REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF karıştırıcılar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.