Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Pasternack Attenuators

RF Zayıflatıcılar

 

Pasternack`daki koaksiyel zayıflatıcılar, sürekli değişgen, DC bias, sabit ve kademeli

zayıflatıcı tiplerinde ve 50-75Ohm empedanslarındadır. Bu zayıflatıcılar 2.4mm,

2.92mm, 7/16 DIN, 7mm, BNC, F, N, SMA ve TNC konektör tiplerinde

sağlanabilmektedir. Zayıflatma değerleri 0 dB - 110 dB arası değişmekte, DC-50Ghz

desteklemektedir.Ürün ailesi 0.5 Watts - 500 Watts destekleyen düşük-yüksek güç

 zayıflatıcıları kapsar.

 

Dişi ve erkeke tipleri bulunmakta, güç değerine göre çift yönlü ve yönlü olarak sağlanmaktadır. Gövdeler alüminyum kanatlı soğutucu, nikel kaplama pirinç, paslanmaz çelik olarak üretilmektedir. Pasternack inline zayıflatıcı tasarımları için Pi zayıflatıcılar veya Pi peddler kullanmaktadır.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF zayıflatıcılar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.