Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Filters

RF Filtreler

 

Pasternack filtreler üç ana çeşitten oluşmaktadır: Bant geçiren, alçak geçiren,

yüksek geçiren. Belli bir aralıkdaki frekansların geçişine izin verip kalanları

bastırmak için kullanılır. RF filtrelerimiz birçak frekansta çalışmaktadır: ISM,

RFID, WiFi, Bluetooth, Zigbee, GPS L1, GPS L2, GSM, PCS, UMTS, AWS,

WIMAX. Çoğunlupu RoHS ve REACH uyumludur.

 

RF filtreler SMA konektörlüdür ve DC-5.9 GHz arası çalışmaktadır. Araya girme kayıpları 0.75 dB - 1.5 dB seviyelerindedir. Combline tasarımı ile yapılmış bu ürünler çok iyi VSWR değerleri ve performansı sağlarlar.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF filtreler aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.