Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Pasternack Bias Tees

Bias T`ler

 

Pasternack bias T`ler RF devreye DC akım veya voltaj yerleştirmek istenilen

uygulamalarda kullanılan pasif koaksiyel komponentlerdir. Bias T`ler ana hattaki

RF sinyalini etkilemeden RF devresine DC akım eklemek için tasarlanmışlardır.

Ürünlerimiz anten ve digger RF devrelerdeki güçlendiricilere DC gücü vermek gereken

uygulamalarda kullanılır. “T” ismi 3 porttan oluşan bu ürünlerin T şeklinden gelmektedir.

 

50 Ohm ürünler lehim pinleri veya SMA dişi tipindedir. Diğer konektör tipleri: 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm,

Type N and SMA. Ürünler 24 -100 volt, 200 mA - 7,000 mA desteklemektedir. Çoğunluğu RoHS ve REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden Bias T`ler aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.