Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Coaxial RF Terminations

RF Sonlandırıcılar

 

RF sonlandırıcılar (RF yük, sahte yük olarak da bilinir), 2.4mm, 2.92mm,

7/16 DIN, BNC, C, Mini SMB, Mini SMP, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP ve

TNC tiplerinde mevcuttur. Feed-thru ve RF olarak iki tipi bulunmaktadır.

Pasternack RF sonlandırıcıların hassas ve standart versiyonları vardır ve çoğu

RoHS/REACH uyumludur. 0.25 Watts, 0.5 Watts, 1 Watts, 2 Watts, 5 Watts, 10 Watts,

25 Watts, 50 Watts ve 100 Watts modelleri aynı gün yüklenebilir.

 

Ürünler, 50 Ohm, 75 Ohm ve 93 Ohm olarak bulunmakta ve frekans DC-50 GHz arası değişmektedir. Dişi, erkek, jack, plug ve erkek-dişi olarak bulunmaktadır, RoHS/REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF sonlandırıcılar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.