Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Matching Pads

Matching Pad`ler

 

Pasternack matching pad (aka reziztif empedans dönüştürücü veya minimum

kayıp pad) devrede fazla yansımaya sebep olmadan 50 Ohm ve 75 Ohm

sistemler arasında empedans uyumluluğu oluşturan pasif koaksiyel

komponentlerdir. Bunlar 50 Ohm kablo ve 75 Ohm sistemler arasında bağlantı

gerektiren uygulamalar için idealdir.

 

Bu aile erkek/dişi in-series ve between series konektörlü konfigürasyonlarda mevcuttur (N, BNC, SMA, TNC, F) Ürünlerin çoğu RoHS, REACH uyumludur. VSWR değerleri 1:20:1 ve 1:35:1 arası değişmektedir. 500 MHz-3 GHz arası değişen ürünlerde maksimum kayıp 5.7dB dir.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden matching padler aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.