Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Isolators and Circulators

İzolatör ve Sirkülatörler

 

Pasternack RF izolatörler, RF komponentleri fazla akım ve sinyal yansımalarından

koruyan 2-port pasif mikrodalga cihazlardır. Bunlar kaynağı ve yükü izole ederek

yükten yansıyan enerjinin yakalanıp harcanmasını sağlarlar.RF sirkülatörler ise

devrede sinyal yönünü ve akışını kontrol eden 3-port pasif mikrodalga cihazlardır. Sirkülatörler

de tek yönlüdürler fakat enerji akımını herbir porttan saat yönündeki komşu porta taşır.

 

50 Ohm izolatör ve sirkülatörler sadece SMA ve N konektörlerle sağlanmaktadır. Çeşidine göre 1-26.5 GHz desteklemekte ve düşük araya girme kaybına sahiptirler. 10-20 Watt güçte çalışan bu çözümler maksimum 1.45:1 VSWR desteklemektedirler. Ürünlerin çoğu RoHS ve REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden izolatör ve sirkülatörler aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.