Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Switches

RF Anahtarlar

 

Pasternack RF anahtarlar, yüksek frekans sinyalleri belli bir transmisyon hattına

yönlendiren pasif mikrodalga cihazlardır. En çok mikrodalga test sistemlerinde değişken

RF sinyalleri cihazlar arası yönlendirmek için kullanılır ve aynı anda ve setup ile çoklu

test yapılmasını sağlar. Üç tip ürün vardır: PIN diode, elektromekanik röle, manuel

anahtar. Çoğunluğu RoHS/ REACH uyumludur.

 

50 Ohm ürünler SMA, BNC ve N tipinde, 75 Ohm olanlar N ve BNC tipinde sağlanmaktadır.

Ayrıca SPST, 50 Ohm ve 75 Ohm SPDT, DPDT, SP3T, SP4T, SP6T, SP8T, SP10T, A/B koaksiyel röle ve transfer anahtarlar gibi çeşitleri bulunmaktadır. DC-40 GHz arası çalışan ürünlerimiz çok düşük VSWR değerlerindedir. Güç seviyeleri 0.5 Watts -275 Watts arası değişirken maksimum hız eşiği 100 ve250 nsec`dır.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF anahtarlar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.