Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Noise Sources

RF Gürültü Kaynakları

 

Pasternack koaksiyel RF gürültü kaynakları, sistem performansı için gürültü

oluşturan diode tabanlı mikrodalga komponentlerdir. RF gürültü kaynakları

genelde üretim ve lab test ortamlarında kullanılır. Orta ve yüksek gürültü

kaynağı olarak iki tiptir.

 

50 Ohm olanlar SMA RF çıkışlı, BNC bias girişli ya da SMA girişlidir. 1 GHz -18 GHz

arası çalışırlar. Maksimum gürültü çıkışı 15.5 dB - 35 dB dir. Çoğunluğu RoHS /REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF gürültü kaynakları aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.