Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Pasternack RF Connectors

RF Konektörler

 

Pasternack RF konektör kategorisinde 1700 ürün vardır, çoğu RoHS ve REACH

uyumludur. RF uygulamalar için konektörlerimiz şu tiplerdedir: 1.0/2.3, 1.6/5.6,

1.85mm, 10-32, 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, 3/4”-20, 7/16, banana, BNC, BNC twinax,

C, D-Sub, F Type, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, mini SMB,

mini SMP, mini UHF, MMCX, N Type, QMA, QN, RCA, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP,

SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX. Sonlandırmaları koaksiyel kablo, terminal veya PCB şeklindedir.

 

Pasternack RF adaptörleri erkek, dişi, plug, jack, receptacle, sexless tiplerde, 50-75 Ohm empedanslarda, standart veya ters polarizasyonda sağlanabilmektedir. Quick-disconnect, push-on veya standart arayüzlerde, düz, dik açı tiplerinde mevcuttur. Pirinç, paslanmaz çelik gövde ve hermetic, bulkhead, 2 delikli, 4 delikli panel tipleri bulunmaktadır.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF konektörler aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.