Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Test and Measurement

RF Test ve Ölçüm

 

Pasternack RF test ve ölçüm cihazları geniş kullanım alanı ve uygulamayı kapsar.

Ürünlerimiz, test ekipmanlarınızın tepe performansında çalışmasını sağlamak için

kalibrasyon ve ölçüm için tasarlanmıştır. RF test ve ölçüm cihazları, 40 GHz`e

kadar ve çeşitli konektör seçenekleriyle hassas test kabloları, 40GHz`e kadar

Vector Network Analyzer (VNA) zırhlı test kabloları, VNA kalibrasyon kitleri, 3-port saha kalibrasyon araçları, VNA kablo, konektör ve adaptörleri, tork anahtarlarını içerir.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF test ve ölçüm aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.