Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Phase Shifters

RF Faz kaydırıcılar

 

Pasternack RF faz kaydırıcılar, RF sinyalin faz açısını değiştiren mikrodalga

cihazlardır. Pasternack değişken analog faz kaydırıcılar, tüm fazlarda tutarlı genlik

ve düşük araya girme kaybı ile faz modulator, frekans çevirici, test cihazları, phased

array antenler gibi uygulamalar için idealdir. Tüm ürünler REACH uyumludur.

 

SMA veya 2.92mm konektörlü olarak verilen ürünler DC- 40 GHz arası çalışmaktadır. Pasif RF faz

kaydırıcılar ortalama 100 Watt güçte çalışıp tepe gücü 3.000 wattlara çıkabilirler. Analog faz kaydırıcılar 0° - 360° faz aralığına ve 30° - 60° / GHz faz ayarına sahiptir ve maksimum araya girme kaybı 0.5 dB -2.5 dB dir.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF faz kaydırıcılar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.