Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Cables

RF Kablolar

 

Pasternack RF kablo kategorisinde çoğu RoHS ve REACH uyumlu olan 86 farklı

tip kablo bulunmaktadır. Koaksiyel ve twinaksiyel ürünlerimiz 84 koax ve 2

twinax versiyonlarındanm oluşmaktadır. Koakslar 50 Ohm, 52 Ohm, 53 Ohm,

75 Ohm, 93 Ohm ve 95 Ohm seçenekleriyle, twinakslar ise 100 Ohm, 78 Ohm

olarak bulunmaktadır. Koaksiyel kablolar da twinaksiyeller gibi çift, tek ve üç

katlı ekranlama ile sağlanabilmektedir.

 

Kablolar, düşük kazanç ve standart performans versiyonlarıyla önerilmekte ve çapları 0.020-0.945 inch arası değişmektedir. Bunların esnek, şekil verilebilir, yarı-sert tipleri bulunmaktadır. Boyut ve malzeme tipi, esnekliği ve kıvrılma yarıçapını belirlemektedir. AIR/FEP, FEP, Foam PE, PE (A), PE (AS), PE (F), PE (S), PTFE, PTFE (LD), PTFE (S), PTFE(S) gibi malzemeler ile kayıp, ısı, voltaj ve güç olarak geniş bir performans çeşitliliği sağlamaktadır.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF kablolar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.