Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

RF Surge Protection width=

RF Yıldırım Koruma

 

Pasternack RF Yıldırım koruma ailesi yüksek elektromenyatik dalgalara (EMP) ve

güç darbelerine karşı koruma sağlayan pasif mikrodalga komponentlerdir.

Genelde anten kurulumunda hassas ekipmanları korumak ve yıldırım etkisini

bastırırken istenen frekanların geçmesine izin vermek için kullanılır. Ürünlerimizde

değiştirilebilinir gaz tahliye kartuşları ve üstün topraklama için “ground lug

terminal” bulunmaktadır.

 

50 Ohm ürünler N konektörlü olup bulkhead olarak sağlanabilirler. DC- 3 GHz çalışma aralına sahip olup maksimum 2,000 Wattlara dayanabilirler. Çoğu RoHS/REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden RF Yıldırım korumalar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.