Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Cable Assemblies

RF Kablajlar

 

RF kablajlar, sizin isteğiniz ve uygulamanıza göre değişik birçok konektör

tipi ve özel kablo boyları ile yapılabilmektedir. Eğer burada istediğiniz kablajı

bulamıyorsanız teknik departmanla kontağa geçerek kendi özel kablaj

konfigürasyonunuzu oluşturabilirsiniz.

 

50 Ohm kablajlar şu konektör tiplerini kullanarak hazırlanabilir:1.85mm, 10-32, 2.4mm,

2.92mm, 3.5mm, 3.5mm, NMD, 3-4"-20, 7-16 DIN, Alligator Banana, BNC, BNC Twinax,

C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, NMO Mount, QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, Spade, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, Mini Alligator, Mini Banana, Mini UHF. 75 Ohm kablajlar ise şunları kullanarak hazırlanabilir: 75 Ohm connectors: 1.6-5.6 75 Ohm, BNC 75 Ohm, F 75 Ohm, HDMI 75 Ohm, N 75 Ohm, RCA 75 Ohm, SMB 75 Ohm, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm, Mini SMB 75 Ohm.

 

Kablajlar için bulunan koaksiyal kablo tipleri: RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U, RG8X.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden kablajlar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Çoğunluğu RoHS ve REACH uyumludur. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.