Pasternack`ın Türkiye`deki yetkili distribütörü.

Frequency Multipliers

Frekans Çarpanlar

 

Pasternack RF Frekans çarpanlar (frekans katlayıcı), çıkış sinyali giriş sinyalinden

büyük olan frekanslar oluşturan pasif mikrodalga komponentlerdir. Giriş sinyali istenen

harmonic sinyali seçen bir bantgeçiren filter ile sürülür. Frekans çarpanlarımız çoğunlukla

test ekipmanları ve haberleşme uygulamalarında kullanılmaktadır.

 

50 Ohm frekans çarpanlar sadece SMA konektörlü sağlanmaktadır. Giriş frekansı aralığı

1.5 -13 GHz ve çıkış aralığı 3-26 GHz desteklemektedir. Giriş sürme seviyesi maksimum +10 dBm +13 dBm ve maksimum çevirme kaybı 10 dB dir. Tüm mikrodalga çarpanlar REACH uyumludur.

 

ISO 9001-2008 onaylı üretim yerinden frekans çarpanlar aynı gün yüklemeyle, olabilecek en geniş RF ve mikrodalda stoğundan sağlanmaktadır. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek müşterilere en hızlı şekilde destek vermektedir. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +1-949-261-1920 International).

 

Teknik destek ve sipariş işlemleri için 0212 483 35 85 den İMCA ile kontağa geçebilirsiniz

SACA Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Isci Blokları Mah. Muhsin Yazicıoglu Cad. No:57/84, 06530 Cankaya, Ankara – Turkey

TEL NR

ANKARA:  (90) 312 5575424

ISTANBUL: (90) 216 5040787

Stay in Touch!

©Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.